Gestione dell'uscita di vapore di più caldaie con misure di portata migliori
Gli impianti petrolchimici possono utilizzare i misuratori di portata 8800 Vortex Rosemount™ con sensori di temperatura integrati. I misuratori di portata si integrano con i trasmettitori di pressione Rosemount per creare una misura compensata che fornisce letture di massa per la misura del vapore. Il design con corpo completamente fuso e sigillato anti-intasamento si traduce in un miglioramento della sicurezza dell'impianto, della disponibilità del processo e dell'affidabilità delle misure. I sensori di portata e temperatura sono isolati dal processo, il che consente qualsiasi manutenzione senza arrestare il processo. La riduzione della perdita di pressione permanente, la riduzione dei costi di combustibile e la visibilità sull'uso si traducono in notevoli risparmi sui costi.