Misurazione di livello in serbatoi di dosaggio riempiti con fertilizzanti

Con interruttori di livello

Level Measurement for Fertilizer Filled Dosing Tanks

Strumentazione di misura del livello affidabile per il rilevamento di bassi livelli

I produttori di terriccio miscelato con fertilizzanti spesso dosano i loro prodotti in serbatoi di dosaggio pieni di fertilizzanti. Questi serbatoi sono solitamente riempiti con diverse varietà di terreno, ciascuna con le proprie caratteristiche e proprietà. Una sfida comune che gli operatori devono affrontare durante la produzione con tutti i tipi di terreno è la formazione di grumi. Gli operatori necessitano di una soluzione di misurazione del livello che offra un rilevamento affidabile dei bassi livelli, contribuisca a prevenire accumuli e incrostazioni e sia in grado di resistere a un'elevata esposizione meccanica, carichi pesanti e ambienti polverosi.