Misura di livello dei solidi

Risolvi le tue sfide nelle applicazioni con solidi sfusi grazie alla misurazione di livello​

Misura di livello delle rinfuse solide​

La misura di livello aiuta a monitorare polveri, pellet e materiali granulari stoccati in silos, contenitori e tramogge. La strumentazione di misura di livello dei solidi Rosemount™ comprende radar senza contatto, radar ad onda guidata e interruttori di livello per solidi che consentono un monitoraggio accurato del livello di inventario dei materiali sfusi, aiutano a prevenire i sovrariempimenti e migliorano la sicurezza e l'efficienza operativa in tutti i settori.​

Prodotti

Ottimizzazione del monitoraggio del livello per le rinfuse solide​

Solids Level Measurement - Continuous Level Measurement

Monitoraggio del livello di inventario delle rinfuse solide​

​Il monitoraggio del livello di inventario dei materiali sfusi si basa sulla misura continua del livello dei solidi per fornire visibilità in tempo reale sulla disponibilità del materiale in silos, contenitori e tramogge.

 

I sensori di livello dei solidi basati su radar, come i radar senza contatto e i radar ad onda guidata, sono comunemente utilizzati per la misura di livello delle rinfuse solide per l'inventario, poiché gestiscono materiali a bassa costante dielettrica, rapidi cambiamenti di livello e serbatoi di grandi dimensioni. In questo modo si migliora la pianificazione, si riducono i controlli manuali e si aiuta a prevenire le carenze.​​

Risorse

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più frequenti sul monitoraggio del livello per solidi

I livelli di inventario per i solidi sfusi vengono monitorati utilizzando tecnologie di misura continua del livello dei solidi che tengono traccia del volume di materiale in silos, contenitori e tramogge. Queste misurazioni forniscono visibilità sui materiali immagazzinati, aiutando gli operatori a pianificare la produzione, gestire la fornitura e ridurre i controlli manuali dell'inventario.

In genere, i livelli di inventario vengono monitorati utilizzando un radar senza contatto o un radar ad onda guidata per la misura di livello continua, in combinazione con interruttori di livello per solidi per il rilevamento di alto e basso livello. L'utilizzo combinato di entrambi i metodi consente di migliorare l'accuratezza dell'inventario, supportando al contempo la protezione da riempimento eccessivo e insufficiente.​​

Il controllo dell'inventario delle rinfuse solide si basa comunemente su quattro approcci:​​

  • Misura di livello continuaper il monitoraggio del volume​​
  • Rilevamento del livello a puntoper limiti massimo e minimo​​
  • Allarmi di processoper condizioni anomale​​
  • Pianificazione operativautilizzando i dati di livello

Insieme, questi metodi aiutano a mantenere la disponibilità del materiale e le condizioni di stoccaggio sicure.​​

I livelli delle scorte nello stoccaggio di materiali sfusi sono monitorati utilizzando tecnologie di misura di livello dei solidi progettate per condizioni difficili come polvere, superfici irregolari e materiali a bassa dielettrica. La misura di livello continua supporta il monitoraggio dell'inventario, mentre i dispositivi di livello a punto aiutano a proteggere da tracimazioni e condizioni di vuoto.

Sì. In molte applicazioni su solidi, la misura di livello continua e la misura di livello a punto sono combinate. La misurazione continua fornisce visibilità sull'inventario, mentre i dispositivi di livello a punto aggiungono protezione a limiti critici alti o bassi, supportando sia l'efficienza operativa che la sicurezza.​

Il monitoraggio dell'inventario dei solidi è più impegnativo a causa delle superfici irregolari dei materiali, degli ambienti polverosi e delle proprietà variabili dei materiali. Questi fattori richiedono tecnologie di misura di livello dei solidi appositamente progettate per fornire prestazioni affidabili nelle applicazioni di rinfuse solide.

La polvere è una delle sfide principali nella misura del livello dei solidi, soprattutto in applicazioni come silos di cemento, bidoni per cereali e stoccaggio di minerali. Le nuvole di polvere generate durante il riempimento o lo svuotamento possono indebolire, disperdere o riflettere i segnali utilizzati da alcuni sensori di livello, causando letture instabili o false.​

Per una misura affidabile del livello dei solidi in silos e bidoni, il sensore di livello deve essere resistente alla polvere, agli accumuli e alle variazioni dei profili superficiali. I moderni sensori di livello radar per silos di rinfuse solide sono progettati per penetrare le nuvole di polvere e mantenere un monitoraggio accurato del livello di inventario dei materiali sfusi, anche in applicazioni con polveri pesanti e particolato fine.​

La misura di livello in silos con nubi di polvere richiede un sensore di livello per solidi senza contatto che non risenta delle particelle sospese nell'aria o degli accumuli sul sensore. Le tecnologie radar senza contatto sono comunemente utilizzate per la misura di livello dei silos per le polveri perché possono misurare in modo affidabile la distanza anche in condizioni polverose, abrasive o turbolente.

Per la misura continua di livello dei solidi per l'inventario, le soluzioni basate su radar forniscono visibilità in tempo reale dei livelli dei materiali, consentendo un monitoraggio accurato dell'inventario dei materiali sfusi senza contatto meccanico o manutenzione frequente. Inoltre, l'abbinamento della misura continua con un interruttore di livello per solidi migliora la sicurezza fornendo allarmi di livello alto o di tracimazione.

I radar e i dispositivi di livello a punti svolgono ruoli diversi ma complementari nel rilevamento del livello di solidi.

  • I sensori radar di livello per solidiforniscono una misura di livello continua, rendendoli ideali per la misura di livello di rinfuse solide, il monitoraggio dell'inventario e la pianificazione dei materiali.
  • I dispositivi di punto di misurazione del livello per solidi,noti anche come interruttori di livello per solidi, sono utilizzati per il rilevamento discreto in punti specifici, come i limiti di livello alto o basso.

In molte applicazioni, entrambi vengono utilizzati insieme: radar per il monitoraggio del livello dei silos e l'inventario, e un interruttore di livello per solidi per la protezione da tracimazione per silos di solidi e interblocchi di sicurezza. Questa combinazione garantisce efficienza operativa e rilevamento affidabile di livello alto.

Le letture errate nei silos per solidi sono spesso causate da polvere, accumuli, superfici di materiali angolate, ostruzioni interne o materiale in movimento durante il riempimento. Per evitare letture errate, è importante scegliere un sensore di livello per solidi resistente agli accumuli e progettato specificamente per applicazioni su rinfuse solide.

Le soluzioni affidabili di misura di livello dei solidi utilizzano l'elaborazione del segnale e la diagnostica avanzate per distinguere gli echi di livello reali dalla polvere o dai riflessi strutturali. Il corretto posizionamento del sensore e la combinazione della misura continua con un interruttore di livello per solidi migliorano ulteriormente l'affidabilità per la misura di livello dei solidi rinfusi, la prevenzione della tracimazione e l'affidabilità dell'inventario.

La misura di livello dei solidi è utilizzata in un'ampia gamma di settori in cui materiali sfusi, polveri, granuli e solidi abrasivi vengono stoccati, lavorati o movimentati in silos, bidoni, tramogge e riserve. Le applicazioni tipiche e i settori tipici includono:​

  • Industria chimica– pellet di plastica, prodotti chimici speciali, pigmenti, silice, fertilizzanti, carbonato di sodio, carbonato di calcio e polveri detergenti conservati in silos per la produzione e l'inventario dei prodotti finiti
  • Potenza ed energia– depositi di carbone, silos di ceneri volanti, silos di calce, bidoni di gesso, biomassa e carbone attivo in polvere (PAC) per il controllo delle emissioni
  • Trattamento dell'acqua e delle acque reflue–silos di calce, stoccaggio di ceneri volanti, movimentazione dei fanghi e contenitori per i solidi rimossi utilizzati per il controllo, la stabilizzazione e lo smaltimento del pH
  • Estrazione mineraria, metalli e minerali– depositi di minerali, scorte, cemento, calce, carbone, sale, aggregati e materiali abrasivi nelle fasi di frantumazione, lavorazione e stoccaggio
    • Materiali da costruzione– cemento, calcestruzzo, clinker, farina cruda, additivi e aggregati in grandi silos e capannoni di pre-omogeneizzazione
    • Agricoltura, cereali e trasformazione alimentare– stoccaggio di cereali, farina, zucchero, cereali, mangimi per animali e polveri in cui polvere, accumuli e superfici irregolari sono comuni​

In questi settori, il monitoraggio del livello dei silos supporta una visibilità affidabile delle scorte, la continuità della produzione e la pianificazione logistica, mentre gli interruttori di livello per solidi sono ampiamente utilizzati per la protezione da tracimazione, il rilevamento del vuoto e il funzionamento sicuro in serbatoi di stoccaggio critici.