Misurazione di livello reattiva per silo di detergenti in polvere a riempimento rapido
Durante la produzione di detergenti, una parte del prodotto finale in polvere viene trasferita nell'area del detergente liquido, dove viene miscelato con acqua e solubilizzanti fino a creare un detergente liquido. Durante questo processo, un'alimentazione uniforme di detergente in polvere è fondamentale per mantenere costante la produzione. I silo in cui è stoccato il detergente in polvere vengono riempiti e svuotati di frequente, rendendo necessario un sistema di misurazione reattivo e accurato.