Misura di livello di resine di polivinilcloruro (PVC) finiti nella produzione di PVC

Misura accuratamente i livelli di inventario nei silos di stoccaggio del PVC nonostante condizioni di polvere e basse costanti dielettriche.

Level Measurement of Finished Polyvinyl Chloride (PVC) Resins in PVC Production

Monitoraggio affidabile dell'inventario con trasmettitore di livello radar e interruttori

Il PVC è il terzo polimero di plastica sintetico più prodotto al mondo. Le resine PVC sono un prodotto finale in uno stabilimento di produzione di PVC. Questo inventario viene conservato in silos di stoccaggio prima della consegna o del confezionato.

Gli operatori cercano di monitorare attentamente il livello di inventario, ma la grande quantità di polvere generata durante il processo di riempimento complica il compito. La costante dielettrica relativamente bassa rende la misurazione del livello effettivo del PVC immagazzinato molto difficile.