Misura di livello in applicazioni di macinazione e stoccaggio​

Gestisci un inventario accurato di particelle grandi, particelle piccole e polveri con la tecnologia di misura del livello con radar non contattivo

Level measurement in grinding and storage applications​

Conservazione ottimale del materiale e mantenimento di un inventario accurato​

Durante la triturazione, i materiali sono sottoposti a un processo di fresatura in cui le particelle solide sono ridotte a polvere fine. Le materie prime vengono poi immagazzinate in silos o magazzini. All'interno di questi, il materiale è in pile, spesso assestandosi in forme irregolari, rendendo difficile per gli utenti valutare i veri livelli di inventario.

La tecnologia radar senza contatto aiuterà a mantenere un inventario accurato. Il Rosemount 5408 consente di monitorare in modo affidabile applicazioni con particelle di grandi dimensioni. Per applicazioni con particelle piccole e polveri, il Rosemount 3408 è un'opzione adatta. Infine, gli interruttori Rosemount 2500 aiutano a prevenire i tempi di inattività grazie all'allarme di livello alto e basso.​