Monitoraggio affidabile dell'inventario con tecnologia radar e di livello a punti
I cereali (grano, mais, riso ecc.) arrivano allo stabilimento di produzione dei cereali e vengono immagazzinati nei silo prima di essere ulteriormente lavorati. I cereali vengono conservati in grandi silo, il che rende difficile misurare con precisione le scorte disponibili per garantire un approvvigionamento continuo per il processo di produzione dei cereali. Conoscere la quantità esatta di grano che entra ed esce dai silo è importante anche per calcolare correttamente i costi dei materiali e soddisfare i requisiti di rendicontazione finanziaria trimestrale e annuale.