Misura di livello del sale stoccato per la produzione di polimeri

Ottieni una misurazione robusta e accurata del livello dei sali necessari per la polimerizzazione.

Solids NCR

Gestione semplificata dell'inventario con la misura di livello nei silos di sale per la produzione di materiali plastici

Il sale è una materia prima fondamentale utilizzata per la produzione di polimeri. Viene miscelato con acqua e, tramite elettrolisi, l'atomo di cloruro viene separato e utilizzato nella produzione del monomero di cloruro di vinile. Il sale può essere conservato in silo o grandi cumuli. Può essere molto abrasivo e corrosivo.

 

Poiché è un componente chiave, ne deve essere sempre disponibile una scorta adeguata. Se conservato in grandi cumuli, può essere difficile rilevare l'inventario e si rende necessaria una misura di livello affidabile.