Misura della temperatura non intrusiva nelle colonne di distillazione

La strumentazione per la misurazione non intrusiva della temperatura del processo viene installata senza necessità di arresto e soddisfa i requisiti SIL

Non-Intrusive Temperature Measurement in Distillation Columns

Misura della temperatura di processo estremamente accurata senza pozzetto termometrico

Le colonne di distillazione sono serbatoi industriali critici progettati per separare le miscele liquide. Il rischio di pericoli gravi spesso crea la necessità di dispositivi di misurazione della temperatura classificati SIL per soddisfare i requisiti di sicurezza. Esiste un processo molto complesso per condurre test di verifica sulle colonne di distillazione ed è fondamentale ridurre al minimo il tempo tra un arresto e l'altro per evitare l'interruzione del processo. La tecnologia Rosemount™ X-well™ con il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S fornisce una lettura della temperatura di processo estremamente accurata senza pozzetto termometrico o penetrazione del processo in applicazioni che arrivano fino a 650 °C. Questo dispositivo è non intrusivo e consente una facile installazione senza arresto o senza attendere interventi di revisione. La misurazione non intrusiva riduce anche e innanzitutto la possibilità di un guasto dello strumento. Se associata al dispositivo Rosemount 3144S, gli operatori possono facilmente condurre test di verifica utilizzando un processo semplice, passo-passo, con un processo di verifica guidata e ottenere una configurazione rapida e senza errori premendo semplicemente un pulsante.