Misura della temperatura non intrusiva nei reattori

Installazione di strumentazione per la temperatura non intrusiva nei processi senza interrompere le attività

Non-Intrusive Temperature Measurement in Reactors

Rileva misure accurate della temperatura dei processi senza pozzetti termometrici

I punti di misurazione della temperatura nei reattori sono spesso soggetti all'erosione causata dai catalizzatori poiché sono esposti direttamente alle particelle abrasive che si muovono ad alta velocità all'interno del letto del reattore. La causa è una combinazione di alte temperature e alte pressioni, nonché il movimento di particelle solide di catalizzatore che causano una costante usura meccanica, che può danneggiare i sensori di temperatura e i pozzetti termometrici. La tecnologia Rosemount™ X-well™ con il trasmettitore di temperatura Rosemount 3144S rileva una temperatura del processo estremamente accurata, senza penetrazione del processo in applicazioni con temperature fino a 650 °C. Questo dispositivo non è intrusivo e si installa facilmente, senza che sia necessario interrompere le attività o attendere un intervento di revisione. Se abbinato al Rosemount 3144S, consente di ottenere una configurazione rapida e senza errori alla sola pressione di un pulsante gra zie alla tecnologia ReadyConnect™ per una messa in opera rapida. È inoltre certificato SIL2 a norma IEC 61508 e SIL3 in grado di contribuire a garantire la risposta alle esigenze di sicurezza dell'applicazione.