Misura di livello e monitoraggio affidabile e robusta
Gli operatori nei settori che producono quantità significative di polvere durante il processo produttivo devono superare le difficoltà di ottenere misure precise del livello durante la produzione ed evitare tracimazioni. L'accumulo di polvere non solo può interferire con l'accuratezza di alcune apparecchiature, ma contribuisce anche all'accumulo di calore all'interno di spazi ridotti, come le tramogge. Inoltre, le vibrazioni create dal funzionamento dei macchinari possono aggravare il problema. Gli operatori necessitano di soluzioni di misura di livello affidabili e robuste, realizzate per gestire condizioni estreme in ambienti polverosi.