Misura di livello di solidi in serbatoi di dosaggio riempiti di fertilizzanti

Dosa con precisione i prodotti negli ambienti più difficili con soluzioni di misura di livello affidabili.

Solids Level Measurement in Fertilizer Filled Dosing Tanks

Soluzioni robuste con la tecnologia Active Shield per condizioni estreme

I produttori di terreno miscelato a fertilizzanti spesso dosano i loro prodotti in serbatoi di dosaggio riempiti con fertilizzanti. Questi serbatoi sono in genere riempiti con diverse varietà di terreno, ognuna con le proprie caratteristiche e proprietà. Un problema comune che gli operatori devono affrontare durante la produzione con tutti i tipi di terreno è il caking. Gli operatori necessitano di una soluzione di misura di livello che offra un rilevamento affidabile ai livelli più bassi, contribuisca a prevenire accumuli e caking e sia in grado di resistere a elevate sollecitazioni meccaniche, carichi pesanti e ambienti polverosi.