Misura di livello robusta e affidabile con tecnologia Active Shield
Il riempimento di un silo con prodotti come cemento e calce crea un ambiente estremamente polveroso che può interferire con la misura accurata dei livelli. I materiali sono inoltre pesanti e abrasivi, cosa che può danneggiare alcune apparecchiature che misurano il livello. Gli operatori devono utilizzare una soluzione di misura di livello robusta e accurata, realizzata per materiali a bassa dielettrica e in grado di resistere ad abrasioni, carichi pesanti e condizioni polverose.