Misura di livello affidabile in condizioni difficili con un design compatto
Il riempimento dei silos di stoccaggio con calce pura rappresenta una sfida per i produttori. L'esposizione a elevati livelli di polvere sollevata durante il processo di riempimento può aumentare la normale usura di alcuni dispositivi utilizzati per la misura di livello. La calce pura è potenzialmente reattiva e corrosiva, cosa che può anche esacerbare l'usura meccanica. Gli operatori che riempiono i silos di stoccaggio di calce pura necessitano una soluzione di gestione del livello in grado di fornire risultati affidabili e accurati in ambienti molto difficili e che resistano a forze potenti quando la calce si accumula nel silo.