Monitora la temperatura superficiale in modo semplice ed economico
Negli impianti di fertilizzanti, l’urea viene trasportata attraverso diverse linee di distribuzione tra i processi. Durante il trasporto, l’urea può cristallizzarsi a causa di una diminuzione della sua temperatura quando la temperatura ambiente scende o a causa di altri fattori. La cristallizzazione dell’urea può avere un impatto significativo sulla qualità del prodotto. Il monitor di temperatura Rosemount™ Synchros™ è una soluzione semplice ed economica per il monitoraggio wireless della temperatura superficiale in più punti lungo le linee di distribuzione.