Tecnologia Synchros™ IIoT per la misura della temperatura superficiale

Accedi a misurazioni wireless della temperatura superficiale e a preziose informazioni sullo stato della tua struttura in modo semplice ed economico.

Surface Temperature Measurement - Asset Health Data

Ottieni più dati sullo stato della risorsa con la misura della temperatura

Il monitor di temperatura Synchros Rosemount™ è la soluzione di Emerson per un monitoraggio affidabile, scalabile ed economico della temperatura superficiale. Questo dispositivo wireless di facile utilizzo consente di ottenere maggiori informazioni sulle risorse e di aumentare le prestazioni e la redditività complessive dell'impianto. Il monitor di temperatura Rosemount Synchros fa parte della piattaforma IIoT Synchros di Emerson, che rivoluziona il monitoraggio delle risorse e delle condizioni offrendo agli operatori industriali una maggiore accessibilità ai punti di misurazione, una connettività wireless senza soluzione di continuità, varie opzioni di sensori e una solida integrazione dei dati.

video-media
Rosemount™ Synchros™ Temperature Monitor

Benefici del monitor della temperatura Synchros Rosemount

Surface Temperature Measurement - More Data and Insights

Più dati e approfondimenti

Monitora la temperatura delle risorse in applicazioni non monitorate in precedenza.

  • L'apparecchiatura, affidabile ed economica, può essere collocata in diverse applicazioni
  • L'applicazione Plantweb Insight™ Asset View di Emerson consente di ottenere avvisi in tempo reale e dati e informazioni utili per qualsiasi applicazione scelta

Scopri nuove applicazioni di monitoraggio della temperatura

Surface Temperature Measurement - Fertilizer Plant Distribution Lines

Linee di distribuzione dell'impianto di fertilizzanti

Rileva tempestive avvertenze di cristallizzazione dell'urea in caso di calo della temperatura ambiente (o di altri fattori) posizionando il monitor di temperatura Rosemount Synchros in più punti lungo le linee di distribuzione. Utilizza questa soluzione di monitoraggio della temperatura superficiale, semplice ed economica, per ottenere informazioni che possono far scattare la necessità di una manutenzione predittiva se si notano segni precoci di cristallizzazione, contribuendo a garantire che non influisca sulla qualità del prodotto.

Surface Temperature Measurement - Interested in Non-Intrusive Process

Sei interessato a una misurazione della temperatura del processo non intrusiva?

La tecnologia Rosemount™ X-well™ consente di misurare con precisione la temperatura interna del processo senza pozzetti termometrici o penetrazione del processo.

Scopri come Rosemount X-well può ridurre il costo di ciascun punto di misurazione della temperatura del 30%.

Domande frequenti

A seconda dell'applicazione o dell'asset, potresti semplicemente voler sapere se è "caldo o meno" senza dover toccare l'applicazione o l'asset, con un rischio per la sicurezza se è troppo caldo. Conoscere la temperatura generale di un asset può fornire informazioni sullo stato generale della tua struttura per aiutarti a intraprendere azioni preventive e aumentare l'affidabilità e la sicurezza della tua struttura.

La misura della temperatura ambiente è la temperatura dell'aria o dell'ambiente circostante. La temperatura superficiale misura la superficie esterna di un'apparecchiatura o qualsiasi elemento su cui è posizionato un monitor della temperatura superficiale, come il monitor della temperatura Rosemount Synchros, che è configurato per misurare. Il monitor di temperatura Rosemount Synchros è in grado di misurare la temperatura sia superficiale che ambientale, a seconda delle esigenze dell'applicazione.