Piattaforma di monitoraggio wireless IIoT Emerson Synchros™

Progettata per rivoluzionare il monitoraggio degli asset e delle condizioni.

Synchros - IIoT Platform

Proiettati nel futuro dell'innovazione

Emerson Synchros™ è una piattaforma di Industrial Internet-of-Things (IIoT) che rivoluziona il monitoraggio degli asset e delle condizioni. Offre agli operatori industriali una maggiore accessibilità ai punti di misurazione, una connettività wireless senza interruzioni, varie opzioni di sensori e una solida integrazione dei dati. Il design della piattaforma incentrato sull'utente garantisce installazione e funzionamento semplici, consentendo al contempo la manutenzione proattiva, riducendo al minimo i tempi di fermo e migliorando l'efficienza operativa. Iniziare è facile per gli utenti WirelessHART® esistenti: non sono necessari nuovi software o infrastrutture. 

Products

Caratteristiche di Synchros

Synchros - Accessibility

Maggiore accessibilità ai punti di misurazione

La piattaforma Synchros migliora l'accessibilità ai dati fornendo visibilità su punti di misurazione che in precedenza erano troppo difficili o proibitivi in termini di costi. I dati aggiuntivi e la visibilità consentono di rilevare i problemi prima che si verifichino. 

 

Materiali

video-media
Emerson Synchros™

Connettività che migliora le prestazioni

La piattaforma IIoT Emerson Synchros utilizza diverse tecnologie di comunicazione wireless per un monitoraggio ottimale degli asset e delle condizioni operative.

Una comunicazione affidabile è la spina dorsale dell'automazione di processo.

I dispositivi Emerson Synchros supportano WirelessHART®, il protocollo leader del settore per la creazione di comunicazioni wireless adattabili per applicazioni di automazione di processo. Questo protocollo è stato progettato come una tecnologia di mesh autorigenerante che garantisce il 99,99% dell'affidabilità dei dati e rende possibile la comunicazione fra i dispositivi, eliminando le esigenze di comunicazione diretta con il gateway. 

 

Media
Synchros - Plantweb Insight Analytics

Analisi Plantweb Insight™

I dispositivi Emerson Synchros si integrano perfettamente nel software Plantweb Insight™, offrendo una visibilità immediata sui dati chiave degli asset e consentendo così di prendere decisioni migliori. Trasformando i dati in informazioni fruibili in tempo reale, questa integrazione facilita la manutenzione proattiva, riduce i tempi di fermo e migliora l'efficienza operativa.  

 

Syncros - Boundless Automation

Promuovere la trasformazione digitale​

Man mano che i produttori adottano la trasformazione digitale, aumenta la necessità di un'automazione che connetta e gestisca i dati tra i sistemi. La piattaforma IIoT Emerson Synchros dà corpo a questa evoluzione con una tecnologia avanzata come WirelessHART®. Integrazione perfetta con le configurazioni esistenti, garantisce un solido flusso di dati edge-to-cloud, rompendo i silos e potenziando l'analisi umana e l'intelligenza artificiale per l'innovazione e l'efficienza in ambienti difficili

Domande frequenti

Cos'è Synchros e a chi è rivolto

La piattaforma IIoT Synchros™ di Emerson è una piattaforma wireless industriale di nuova generazione che offre un rilevamento pervasivo in tutti gli impianti e operazioni remote. Basato sulla comprovata tecnologia WirelessHART® e progettato per il prossimo decennio di trasformazione digitale, Synchros rende economico il monitoraggio di risorse che in precedenza erano bloccate, manuali o troppo costose da strumentare. Synchros riduce la complessità unificando rilevamento e connettività in un'unica piattaforma IoT industriale scalabile con una perfetta integrazione delle analisi, in modo che i team di manutenzione, affidabilità e operazioni ottengano visibilità in tempo reale su migliaia di nuovi punti dati senza aggiungere complessità alla rete.

Synchros è progettato per qualsiasi impianto o operazione remota che desideri digitalizzare gli interventi manuali e ottenere una visibilità continua sulle risorse critiche. I settori più adatti includono:

  • Chimica e raffinazione: monitoraggio della temperatura, stato delle apparecchiature, sicurezza, stato delle risorse
  • Petrolio e gas: monitoraggio di teste di pozzo e condotte, visibilità remota degli impianti
  • Produzione di energia — apparecchiature ausiliarie, monitoraggio del bilanciamento dell'impianto
  • Biotecnologie: servizi puliti e monitoraggio ambientale
  • Acqua e acque reflue: visibilità remota della stazione di pompaggio e del processo di trattamento

Per i tecnici della manutenzione e dell'affidabilità, Synchros estende la visibilità in aree remote e difficili da raggiungere dove il passaggio dei cavi non è mai stato un'opzione. Per i responsabili della produzione, la continuità dei dati consente una risposta più rapida agli allarmi e alle anomalie del processo.

Guida introduttiva a Synchros

No. Se si utilizza già una rete WirelessHART® Emerson, è possibile aggiungere dispositivi Synchros alla rete esistente senza nuovi gateway, senza nuovo software e senza bisogno di nuova formazione. I dispositivi vengono forniti completamente assemblati, quindi l'implementazione è semplice come montare il sensore e accenderlo. Per i siti che non dispongono di una rete wireless, la base è costituita da un gateway wireless 1410S standard e da un'antenna intelligente 781S Emerson™. Scopri di più sui gateway wireless industriali.

Ogni dispositivo Synchros viene spedito completamente assemblato, con hardware di montaggio opzionale per applicazioni dirette e remote e pronto per l'implementazione, comprensivo di:

  • Dispositivo completamente assemblato per tutte le opzioni di rilevamento
  • Modulo di alimentazione sincronizzato a sicurezza intrinseca per l'uso in aree pericolose
  • Bulloneria di montaggio opzionale in base all'applicazione

La portata di WirelessHART è di 180 metri (590 piedi) in linea di vista e ogni dispositivo Synchros funziona anche come ripetitore mesh, estendendo e rafforzando automaticamente la rete man mano che si aggiungono punti. Per applicazioni a lunga distanza, il ripetitore wireless Synchros estende ulteriormente la copertura senza aggiungere complessità di misura.

Aree pericolose, alimentazione e affidabilità

Sì. I dispositivi Synchros sono certificati per l'uso nelle aree pericolose più difficili, inclusi gli ambienti di Classe I, Divisione 1 e Zona 0. Le certificazioni coprono i principali standard globali:

  • FM (Stati Uniti)
  • CSA (Canada)
  • ATEX (Unione Europea)
  • IECEx (internazionale)
  • Presto saranno disponibili le approvazioni per paese

Ciò significa che è possibile implementare Synchros direttamente su asset bloccati in zone classificate senza compromettere la sicurezza o la conformità.

Il modulo Synchros SmartPower™  offre fino a 10 anni di durata della batteria a seconda della velocità di aggiornamento, della topologia di rete, della temperatura ambiente e della tecnologia del sensore. È certificato a sicurezza intrinseca per l'uso in aree pericolose e può essere sostituito in campo senza rimuovere il dispositivo dal servizio o richiedere un permesso per lavorazioni a caldo. Per stimare la durata utile per applicazioni specifiche, utilizza il calcolatore della durata del modulo di alimentazione Emerson.

Analisi e tabella di marcia

I dispositivi di sincronizzazione vengono inseriti direttamente nelle applicazioni Plantweb™ Insight per analisi preconfezionate, allarmi e ordini di lavoro di manutenzione prioritari. L'applicazione Asset View, in particolare, offre ai team di manutenzione e affidabilità modelli di monitoraggio personalizzabili con misure e soglie di allarme predefinite, in modo che gli operatori dell'impianto possano:

  • Sostituisci gli arrotondamenti manuali con dati continui e in tempo reale
  • Visualizza lo stato degli asset su centinaia di punti di monitoraggio in un'unica vista
  • Reagisci più rapidamente alle anomalie del processo con avvisi automatici
  • Supporta le strategie di trasformazione digitale con output di dati pronti per il cloud

Per implementare Synchros non è necessario Plantweb Insight, ma rappresenta il percorso più rapido dai dati dei sensori alle informazioni fruibili. Ulteriori informazioni sulle applicazioni Plantweb Insight.

Al centro di Synchros c'è un'idea semplice ma potente: l'IoT industriale funziona solo quando il rilevamento e la connettività sono progettati insieme, come parte di un'unica piattaforma. Synchros riduce la complessità unificando entrambi in un unico ecosistema scalabile e appositamente costruito. I punti della tabella di marcia annunciati pubblicamente includono:

  • Sensori aggiuntivi, inclusi pressione e altri parametri oltre la temperatura
  • Adattatori, inclusi HART, Modbus, Bluetooth e altri
  • Altre tecnologie wireless: cellulare e LoRaWAN®  connettività per applicazioni diverse da WirelessHART®
  • Dispositivi di monitoraggio ampliati: sensori appositamente creati per nuove classi di risorse e casi d'uso
  • Integrazione più profonda tra cloud ed edge, per il monitoraggio remoto, l'analisi dei dati e la visibilità a livello aziendale

Per gli OEM di automazione e i partner interessati all'accesso anticipato o al supporto per l'integrazione tecnica, contattare il partner Emerson Impact locale.

Strumenti wireless