Applicazioni Plantweb Insight™​

Ottieni una migliore visibilità dello stato della risorsa chiave della tua struttura con il software di analisi IIoT avanzato.​

Digitally transform asset

Trasformare digitalmente il monitoraggio dello stato della risorsa con il software IIoT​

Le applicazioni Plantweb Insight, abilitate da sensori wireless e strumenti cablati esistenti, interpretano istantaneamente i dati dello stato della risorsa chiave con un'analisi IIoT precostruita e accettabile per il settore. Queste applicazioni si integrano con la vostra infrastruttura wireless e cablata esistente e possono essere facilmente implementate e accessibili ovunque, trasformando digitalmente i dati dei sensori in informazioni fruibili per migliorare il processo decisionale.​​

Products

Applicazioni di energia​

Steam Trap Application

Applicazione di scaricatori di condensa​

Questa applicazione determina lo stato di salute online dei tuoi scaricatori di condensa verificando se una trappola è in modalità di guasto. Visualizzare l'andamento delle condizioni del passato, delle emissioni e delle perdite di energia su base per trappola e stabilire l'impatto sul tracciato rispetto agli obiettivi di prestazioni chiave. L'app utilizza i dati dei trasmettitori acustici wireless 708 Rosemount per identificare continuamente guasti (gassificazione, allagamenti, otturazione) e inattività. ​

Applicazioni per affidabilità​

Pump Application​

Applicazione Pump​

Questa applicazione offre un monitoraggio approfondito delle pompe a velocità fissa fornendo una visione complessiva dello stato di tutti gli asset. Lo stato e gli allarmi sono calcolati da algoritmi predefiniti basati su analisi controllate dal settore. La diagnostica predittiva e gli avvisi consentono una migliore assegnazione della priorità della manutenzione della pompa, consentendo agli utenti di ridurre gli incidenti e individuare rapidamente tutte le risorse che richiedono attenzione.​

Applicazioni di integrità​

Non-Intrusive Corrosion Application

Applicazione non intrusiva per il monitoraggio della corrosione​

Migliorate il processo decisionale con dati e informazioni approfondite sulla corrosione e sull'erosione in tempo reale, progettate per massimizzare le capacità degli asset e migliorare la redditività. All'interno dell'interfaccia software, gli utenti possono trarre vantaggio da analisi avanzate per valutare l'impatto dei cambiamenti del processo basati sulla redditività. Il rilevamento tempestivo della corrosione e dell'erosione previene i problemi di perdita di contenimento e garantisce la sicurezza del processo e del personale.​

Applicazioni per infrastrutture wireless​

Network Management Application​

Applicazione di gestione della rete​

L'applicazione Plantweb Insight Network Management offre una panoramica unificata dello stato della rete. L'applicazione identifica le carenze nel soddisfare le best practice. Fornisce inoltre un riepilogo diagnostico e di informazioni sulla rete. La topologia di rete a maglia consente la visualizzazione delle reti e una rapida risoluzione dei problemi.​

Risorse

Domande frequenti

Caratteristiche di Plantweb Insight

Plantweb Insight™ è una gamma di applicazioni di analisi predefinite che trasformano i dati provenienti dai dispositivi in campo, sia wireless che cablati, in informazioni prioritarie e di utilità pratica per i team di manutenzione, affidabilità e operatività. Ogni applicazione è progettata per una specifica classe di risorse asset (pompe, scambiatori di calore, scaricatori di condensa, valvole limitatrici di pressione e altro), quindi non è necessario un data scientist per interpretare i risultati. Plantweb Insight™ viene eseguito on-premise o all'edge.

Le applicazioni predefinite offrono un time-to-value più rapido e un costo totale di possesso inferiore rispetto all'analisi personalizzata. La creazione da zero richiede la disponibilità di data scientist, competenze di settore specifiche per gli asset e mesi di sviluppo del modello per classe di asset. Le applicazioni Plantweb Insight™ sono pre-progettate sulla base dei decenni di esperienza di Emerson nel campo dell'affidabilità e dei processi, in modo che i team ottengano una diagnostica accurata e di utilità pratica fin dal primo giorno senza convalidare i modelli sottostanti.

Scegliere l'applicazione giusta

Plantweb Insight Asset™ View offre una visione centralizzata dello stato degli asset per pompe, motori, ventole, compressori e altre apparecchiature monitorate. Aiuta i team di manutenzione a individuare i problemi prioritari, a tenere traccia delle condizioni degli asset e a concentrare l'attenzione dove è più necessaria.

Se combinate con i sensori di vibrazione wireless e i trasmettitori di temperatura dei cuscinetti, queste applicazioni offrono ai team settimane di preavviso per pianificare le riparazioni in base alle interruzioni pianificate invece di reagire a tempi di fermo non pianificati.          

Per la diagnostica specifica per le pompe:

L'applicazione Plantweb Insight™ Pump fornisce analisi avanzate per rilevare cavitazione, filtri ostruiti, usura precoce di cuscinetti e ingranaggi e perdite dalla guarnizione.

Per il monitoraggio degli asset basato sull'acustica:

  • Plantweb Insight™ for Steam Traps: identifica gli scaricatori di condensa non aperti o chiusi per guasto, quantifica le perdite di vapore in dollari e assegna priorità alle riparazioni in base all'impatto finanziario
  • Plantweb Insight™ for Pressure Relief Valves: monitora gli eventi di rilascio delle PRV per la rendicontazione delle emissioni e la conformità normativa

Entrambe le applicazioni utilizzano i dati dei trasmettitori acustici wireless Rosemount™ 708.

Integrazione & implementazione

Sì. Plantweb Insight™ si connette alle fonti di dati già esistenti tramite protocolli standard del settore e invia output agli strumenti già utilizzati dai team.

Input supportati: HART-IP (da gateway WirelessHART®), OPC UA®, Modbus®, MQTT, AMS DataServer

Output supportati: e-mail (SMTP), OPC UA, Modbus, REST API, MQTT

Non è necessaria alcuna sostituzione della strumentazione o dei sistemi host esistenti.

 

Sì. Plantweb Insight supporta funzionalità di gestione IT e sicurezza di livello aziendale:

  • Controlli degli accessi in base a ruoli e posizioni
  • Integrazione con Active Directory
  • Single Sign On (SSO)
  • Implementazione on-premise o edge per una data sovereignty completa

Distribuito come macchina virtuale, Plantweb Insight si può eseguire su un server, un PC o un PC industriale edge.

Valore & risultati

Plantweb Insight™ in genere garantisce un ritorno dell'investimento entro 12-18 mesi per una singola classe di attività. I fattori di valore comuni includono:

  • Riduzione del 30-50% dei tempi di fermo non pianificati per gli asset monitorati
  • Tempi medi di riparazione più rapidi grazie a ordini di lavoro prioritari
  • Perdite di energia recuperate da scaricatori di condensa guasti e scambiatori di calore inefficienti
  • Supporto alla refertazione delle emissioni per i team di sostenibilità e conformità