Monitorare la temperatura dell'acqua delle docce di emergenza senza controlli manuali
Le docce di emergenza svolgono un ruolo fondamentale nella protezione del personale dell'impianto che è stato esposto a sostanze chimiche pericolose. Garantire che l'acqua in ogni doccia di emergenza rientri nel campo di temperatura appropriato è fondamentale ed è necessario per soddisfare gli standard di conformità ANSI. Storicamente, si utilizzavano controlli manuali per testare la temperatura dell'acqua. Il monitor della temperatura Rosemount™ Synchros™ è un'apparecchiatura facile da installare, economica ed efficiente per monitorare in modo wireless la temperatura dell'acqua senza la necessità di controlli manuali. Se utilizzata con l'applicazione Plantweb Insight™ Asset View, questa apparecchiatura può essere configurata per fornire un allarme quando la temperatura dell'acqua non rientra nel campo di lavoro specificato.