Monitoraggio continuo delle emissioni nelle operazioni di produzione di energia per i data center

Monitoraggio delle emissioni accurato e a bassa manutenzione per semplificare rendicontazione e conformità normativa.

Continuous Emissions Monitoring for Data Center Power Generation Operations

Monitoraggio continuo delle emissioni per migliorare i tempi di funzionamento dell'impianto del data center

I data center utilizzano spesso fonti di alimentazione in loco per garantire i tempi di funzionamento dell'impianto durante l'instabilità della rete, ma i generatori a combustibili fossili producono emissioni che devono essere continuamente monitorate. Emerson opera da integratore a tutto tondo a supporto degli operatori, fornendo soluzioni CEMS ingegnerizzate con progettazione, analisi e integrazione perfetta del sistema. Per scarichi a caldo/umido o freddo/secco, l'analizzatore di gas continuo Rosemount™ CT5100 utilizza una tecnologia laser avanzata per produrre misure accurate e in tempo reale di NOx, CO, CO₂ e O₂, senza condizionamento del campione per ciminiere calde e umide. Per le applicazioni a freddo/secco, il modello Rosemount™ QX1000 offre una soluzione estrattiva robusta e ottimizzata per la conformità. I tempi di risposta rapidi ottimizzano la combustione, mentre i design compatti riducono l'ingombro. Grazie ai servizi Lifecycle di Emerson, dalla messa in opera al supporto globale, gli operatori possono garantire la conformità, proteggere la disponibilità del generatore e produrre un'alimentazione affidabile in loco.