Misura di livello dei serbatoi di stoccaggio di rinfuse di gasolio per data center

Garantire la disponibilità del combustibile per assicurare la disponibilità dell'alimentazione di backup e l'autonomia estesa

Diesel Bulk Storage Tank Level Measurement for Data Centers

Applicazioni e sfide dei serbatoi di stoccaggio per rinfuse di gasolio

I data center si affidano a serbatoi di stoccaggio di rinfuse diesel per mantenere la disponibilità di combustibile per i generatori di riserva durante le interruzioni della rete elettrica pubblica e le interruzioni prolungate dell'alimentazione. Una visibilità dell'inventario e un monitoraggio degli allarmi che assicurino affidabilità aiutano gli operatori a supportare la disponibilità dell'alimentazione di riserva, migliorare la gestione del combustibile e ridurre le ispezioni manuali.

 

Sfide principali:

  • Carenze impreviste di combustibile possono influire sulla disponibilità dei generatori e sulla disponibilità dell'alimentazione di riserva.
  • Perdite e tracimazioni possono creare rischi ambientali, di conformità e operativi.

 

Vantaggi della misura di livello:

  • Migliora la disponibilità dell'alimentazione di riserva.
  • Supporta la gestione dell'inventario di combustibile.
  • Riduce le ispezioni manuali dei serbatoi. 

Domande frequenti

La visibilità continua dell'inventario di combustibile aiuta gli operatori a garantire che i generatori di riserva abbiano a disposizione combustibile sufficiente durante le interruzioni dell'alimentazione, supportando i tempi di funzionamento dell'impianto e la resilienza operativa.

I serbatoi di stoccaggio per rinfuse di gasolio forniscono uno stoccaggio del combustibile di lunga durata per i generatori di riserva e supportano il funzionamento delle strutture durante le interruzioni prolungate della rete elettrica pubblica

Il monitoraggio dell'inventario in tempo reale aiuta gli operatori a identificare tempestivamente le condizioni di basso livello di combustibile, a pianificare le consegne di combustibile in modo proattivo e a mantenere la fiducia nella disponibilità dei generatori.

Il monitoraggio continuo può aiutare a identificare consumi anomali, condizioni di inventario insufficiente, perdite e situazioni di tracimazione prima che influiscano sulle operazioni.

La tecnologia migliore dipende dall'applicazione. Il radar non contattivo è comunemente utilizzato per il monitoraggio continuo dell'inventario di combustibile, mentre gli interruttori di livello forniscono allarmi di livello massimo e minimo. Gli hub di monitoraggio possono essere utilizzati per consolidare le informazioni provenienti da più serbatoi, offrendo agli operatori una visibilità centralizzata sull'inventario di combustibile e sulle condizioni di allarme per l'intero sito.

La visibilità continua dell'inventario aiuta gli operatori a migliorare la gestione del combustibile, supportare la pianificazione dei rifornimenti e mantenere la disponibilità dell'alimentazione di riserva con maggiore sicurezza.