Ottieni un migliore controllo delle prestazioni del circuito di raffreddamento per semplificare le operazioni
I circuiti di raffreddamento sono fondamentali per i tempi di funzionamento dei data center, ma spesso sono difficili da ottimizzare. Quando i dati sulla portata non sono affidabili, i refrigeratori funzionano più del necessario, gli scambiatori di calore non funzionano bene e piccoli problemi si trasformano in costosi rischi per l'affidabilità. I misuratori di portata a ultrasuoni in linea economici possono acuire il problema, poiché la loro accuratezza dipende dalle condizioni ideali della tubazione e da profili del flusso stabili, raramente presenti nei sistemi di data center operativi.
I misuratori di portata magnetici Rosemount sono progettati per rendere più chiara la misurazione dell'acqua di raffreddamento negli ambienti di data center più difficili. Rilevando la portata in modo diretto senza parti in movimento, garantiscono un'accuratezza stabile anche con una qualità dell'acqua variabile e un funzionamento continuo. In tal modo i team possono bilanciare la portata tra i circuiti, verificare le prestazioni di raffreddamento e rilevare rapidamente condizioni anomale prima che influiscano sui server. Con una manutenzione minima e una stabilità a lungo termine, i misuratori di portata magnetici Rosemount supportano gli obiettivi di efficienza energetica riducendo al contempo l'intervento manuale.