Un importante integratore di sistemi rispetta le tempistiche aggressive degli hyperscaler con i misuratori di portata magnetici Rosemount a consegna rapida
RISULTATI
- La consegna in due settimane ha consentito di rispettare le tempistiche aggressive di costruzione hyperscale
- Misurazione affidabile e continua della portata nei circuiti di raffreddamento critici dei data center
- Accuratezza e prestazioni elevate che superano le opzioni di misurazione della portata della concorrenza
- I dispositivi configurati in fabbrica hanno semplificato l'installazione e ridotto il rischio di messa in opera
- Maggiore sicurezza operativa supportata dall'assistenza globale Emerson
Misuratore di portata magnetico Rosemount 8705
Cliente
Importante integratore di sistemi che supporta tre installazioni di data center hyperscale negli Stati Uniti nordorientali.
Applicazione
Circuiti critici dell'acqua di raffreddamento per un data center hyperscale.
Problema
Un data center hyperscale dipende da sistemi di raffreddamento altamente affidabili per mantenere tempi di funzionamento dell'impianto continui e proteggere le risorse IT mission-critical. La misurazione della portata dell'acqua di raffreddamento è una variabile diagnostica e di controllo fondamentale e qualsiasi errore o inattività della misurazione può introdurre rischi operativi inaccettabili.
In questo caso, il progetto è stato anche guidato da un programma di costruzione e messa in opera aggressivo, in cui i ritardi nella consegna degli strumenti potevano avere un impatto diretto sui tempi di funzionamento. L'integratore di sistemi aveva bisogno di una soluzione per la misurazione della portata che potesse essere fornita rapidamente per rispettare una pianificazione del progetto aggressiva, da installare facilmente con il minimo sforzo di messa in servizio e che funzionasse in modo affidabile con limitate competenze di automazione in loco. La prevedibilità della catena di approvvigionamento e la reattività dei fornitori sono stati fondamentali, poiché tempi di consegna prolungati o consegne incoerenti potevano compromettere le tempistiche dei progetti e aumentare i costi. La strumentazione selezionata doveva superare in modo significativo i requisiti prestazionali per garantire l'accuratezza a lungo termine, consentire il rilevamento precoce di condizioni anomale e garantire il funzionamento ininterrotto del circuito di raffreddamento.
Inoltre, l'integratore di sistemi aveva bisogno di un partner con le competenze tecniche necessarie per specificare la strumentazione corretta e fornire supporto globale a lungo termine per i progetti di data center attuali e futuri del cliente.
Data center con torri di raffreddamento sul tetto
Soluzione
L'integratore di sistemi ha scelto il sensore di portata magnetico Rosemount™ 8705 abbinato al trasmettitore di portata magnetico Rosemount™ 8712 per la misurazione della portata del circuito di raffreddamento nel data center hyperscale.
I misuratori della portata magnetici Rosemount sono stati selezionati per la loro comprovata affidabilità, la precisione di livello superiore e la semplicità di installazione. I misuratori sono stati forniti come gruppi configurati in fabbrica, consentendo un'installazione rapida, immediata e semplificando la messa in opera. Gli esperti tecnici di Emerson hanno supportato la scelta degli strumenti per garantire che la soluzione superasse i requisiti applicativi e fornisse prestazioni affidabili in questa applicazione critica di raffreddamento.
Soprattutto, Emerson è stata in grado di spedire la soluzione completa e preconfigurata in due settimane, rispettando la pianificazione del progetto senza compromessi.
Perché Emerson?
L'integratore di sistemi ha scelto Emerson per la sua capacità di fornire soluzioni di misurazione della portata a prestazioni elevate in modo rapido, affidabile e con le competenze tecniche necessarie per supportare tempistiche aggressive per i data center. Emerson ha fornito:
- Tempi di consegna brevi e disponibilità del prodotto rapida e affidabile
- Comprovata capacità di spedire soluzioni complete e preconfigurate in modo rapido e nei tempi previsti
- Forte coordinamento della catena di approvvigionamento che garantisce consegne coerenti e puntuali
- La preconfigurazione di fabbrica ha ridotto lo sforzo, il tempo e i rischi della messa in opera
- Il design di livello industriale supera i requisiti di prestazioni del circuito di raffreddamento
- Accuratezza e qualità costruttiva superiori rispetto ai misuratori della concorrenza
- Affidabilità leader del settore con una reputazione globale del marchio
- Supporto tecnico e di assistenza continuo disponibile in tutto il mondo
Grazie alla collaborazione con Emerson, l'integratore ha fornito una soluzione di raffreddamento di cui l'operatore di data center hyperscale può fidarsi per funzionare continuamente, identificare tempestivamente i problemi e operare senza interruzioni.