Le tecnologie di monitoraggio wireless da remoto aumentano l'efficienza del processo di lavaggio dello zucchero

Grazie alle tecnologie wireless, è possibile monitorare il livello, la temperatura e la portata in stagni di tenuta.

Wireless Remote Monitoring Technologies Increase Efficiency in the Sugar Washing Process

Evitare tempi di fermo degli impianti di lavorazione dello zucchero grazie alle tecnologie wireless

Le tecnologie wireless monitorano il livello, la temperatura e la portata negli stagni di tenuta che aiutano a ridurre al minimo i giri manuali negli impianti di lavorazione dello zucchero. Inoltre, lo strumentario wireless è adatto all'uso in aree a potenza limitata, per contribuire a mantenere l'impianto in funzione senza problemi.