Evitate la tracimazione e il funzionamento a secco delle pompe nei serbatoi di birra
Durante il processo di produzione della birra, si rendono necessari serbatoi di stoccaggio per conservare il prodotto finito, accertarsi che la qualità del prodotto sia mantenuta e che il suo sapore non sia influenzato da fattori esterni. La misura di livello aiuta a monitorare il livello di prodotto all'interno del serbatoio, consentendo l'ottimizzazione dei processi di riempimento e svuotamento e acquisendo un controllo affidabile della pompa per il riempimento automatizzato.