Misurazione del livello per la fermentazione nelle distillerie

Misurazione con precisione dei livelli durante il processo di fermentazione dei superalcolici nonostante la schiuma o il luppolo in superficie.

Level Measurement for Fermentation in Distilleries

Prevenzione contro la tracimazione e l'asciugatura delle pompe durante la fermentazione di superalcolici

Durante il processo di fermentazione, il lievito viene aggiunto per convertire lo zucchero in alcol e anidride carbonica. Per monitorare questo processo, è necessaria la misurazione del livello o della pressione per evitare tracimazione e asciugatura delle pompe.