Le tecnologie di misurazione del livello prevengono danni e perdite al prodotto
I sottoprodotti della lavorazione dell'olio (pasti, scafi, lecitina, nixtamal/mais essiccato e altro) vengono immagazzinati in silo prima di essere spediti per l'uso nella produzione di fertilizzanti, alimenti per animali, cosmetici e altri prodotti. Una delle principali sfide, a parte la misurazione del livello continua del materiale all'interno del silo, è costituita dall'identificazione precoce dell'accumulo di materiale. Ciò può danneggiare la qualità del prodotto poiché la temperatura interna all'accumulo aumenta nel tempo, i sottoprodotti all'interno si bruciano e si attaccano l'uno all'altro, formando rinfuse dure che non possono essere utilizzate. Per eliminare la perdita, gli operatori devono superare questa sfida, essere in grado di rilevare l'accumulo mentre inizia a formarsi. Osservando l'assegnazione del materiale all'interno dei silos in tempo reale, gli utenti possono facilitare la pianificazione di qualsiasi manutenzione e pulizia richiesta prima che si verifichino danni al prodotto o interruzioni impreviste del processo di produzione.