Le tecnologie di misurazione del livello aiutano a ottimizzare il controllo dell'inventario
Un accurato controllo dell'inventario è fondamentale per garantire una fornitura di materie prime sufficiente a soddisfare lo specifico piano di produzione. Prima di essere trasformati in vari tipi di oli, semi come girasole, semi di palma, cartamo, soia, sesamo e colza, o frutta secca come arachidi, mandorle e noci, vengono immagazzinati in loco per garantire processi di produzione continui. Le dimensioni dei silo che contengono queste materie prime possono variare, con un diametro da oltre 15 m (50 piedi) e un'altezza da oltre 40 m (132 piedi). Conoscere la quantità esatta di materia prima che entra nelle macchine di estrazione dell'olio è fondamentale per tenerne traccia e controllare l'efficienza produttiva. All'interno del silo si verifica accumulo ed è possibile la compromissione della qualità della materia prima. Poiché la temperatura interna aumenta con il tempo, i semi al loro interno rischiano di bruciarsi e di attaccarsi tra loro, formando masse dure che non possono essere utilizzate. Pertanto, è fondamentale comprendere in anticipo tale rischio di accumulo.