Misurazione del livello in silos di calce per la produzione di zucchero

Misurazione accurata dei livelli di calce nei silos nonostante le difficili condizioni di polvere e accumulo sulle pareti del silos di stoccaggio.

Level Measurement in Lime Silos for Sugar Production

Monitoraggio del livello in ambiente polveroso con radar senza contatto

Una soluzione di calce viene aggiunta al succo di zucchero crudo per rimuovere le impurità. La calce viene conservata in silos prima di essere inviata alla fornace e preparata in una soluzione di latte da aggiungere al succo di zucchero. Il monitoraggio continuo della calce all'interno del silos è impegnativo poiché la calce genera polvere pesante che tende ad aderire alle pareti del silos durante il processo, creando accumulo e fori.