Misura di livello nei serbatoi di stoccaggio di materie prime in operazioni di produzione di grano

Misurare con precisione il livello di grano nei silos di stoccaggio per garantire una produzione continua.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Prevenire l'interruzione del processo grazie alle tecnologie radar

Il materiale granuloso in ingresso viene immagazzinato in grandi contenitori o silos. Una misura di livello accurata può essere una sfida a causa dell'ambiente polveroso dei materiali asciutti. Il grano deve essere misurato continuamente in modo che la quantità di materiale richiesta sia disponibile per la lavorazione.