Misura di livello costante e affidabile in serbatoi di stoccaggio
Una volta ricevuto in un caseificio, il latte crudo confluisce nei serbatoi di stoccaggio e tampone. Qui il latte viene mantenuto a bassa temperatura fino a quando non può essere ulteriormente processato. La misura di livello è necessaria per monitorare il livello di inventario ed evitare tracimazioni dei serbatoi.