Misurazione del livello dei serbatoi di stoccaggio dell'amido di mais nella produzione di cereali

Ottenere una misurazione continua del livello dell'amido di mais (prodotto finale) per un controllo accurato delle scorte e della distribuzione.

Level Measurement of Corn Starch Storage Vessels in Grain Production

Monitoraggio continuo del livello di materiali appiccicosi con tecnologie radar

L'amido di mais è il prodotto finale del processo di macinazione a umido del mais. Si tratta di un prodotto di consumo e con usi commerciali. L'amido di mais è una polvere secca fine che tende ad attaccarsi e a formare grumi, rendendo difficile una misurazione accurata. Livelli di inventario continui e affidabili sono fondamentali per pianificare tempestivamente spedizioni agli utenti finali. Le tecnologie a onde guidate e radar senza contatto sono entrambe adatte La capacità di rilevare gli accumuli consente di programmare la manutenzione appropriata, ma la tecnologia di misura di livello senza contatto è particolarmente adatta per la misura di mezzi adesivi soggetti a accumuli.