Misurazione del livello dei serbatoi di macerazione del mais nelle operazioni di produzione dei cereali

Misurare con precisione e in modo continuo i livelli dei materiali secchi e umidi nei serbatoi di macerazione, nonostante i livelli cambino rapidamente.

Level Measurement of Corn Steep Tanks in Grain Production Operations

Prevenzione delle tracimazioni con tecnologia radar affidabile

Il mais secco viene fatto cadere negli appositi contenitori fino a un livello impostato prima dell'aggiunta di liquido. Il mais secco e polveroso si sposta rapidamente nei serbatoi molto curi, rendendo la misurazione una sfida. Il livello del mais in entrata deve essere misurato con precisione per evitare un riempimento eccessivo e lasciare spazio per l'aggiunta del liquido di macerazione. Il dispositivo di misurazione deve essere in grado di misurare sia la fase di asciugatura che quella liquida della miscela.