Misurazione di livello precisa e affidabile
Durante la procedura Clean in Place, è necessaria la misurazione del livello per evitare riempimenti eccessivi e pompe che funzionano a secco, monitorare il riempimento e lo scarico di detergenti e acqua ed evitare qualsiasi rischio di contaminazione. La nostra strumentazione di misurazione del livello resiste alle aggressioni delle sostanze chimiche e fornisce misurazioni affidabili e precise all'interno dei serbatoi di sostanze chimiche in cui vengono preparati i solventi.