Misura di livello continuo di materiali adesivi con la tecnologia a radar non contattivo
Una volta che la barbabietola o la canna da zucchero è stata triturata o tagliata per ottenere il materiale ad alto contenuto di zucchero in una soluzione, il materiale di scarto sia delle barbabietole che delle canne da zucchero viene instradato verso i silos di stoccaggio. Tale materiale può essere utilizzato in altri settori come materia prima o fertilizzante. Le materie prime di forma irregolare formano superfici irregolari e possono diventare vaporose e adesive, rendendo difficile una misurazione accurata.