Migliorare i processi di filtrazione della birra
La filtrazione è un gradino critico nel processo di infusione, eseguita per rimuovere solidi che possono influenzare la chiarezza e il sapore della birra. Questo processo non solo garantisce un aspetto lucido e visivo accattivante, ma stabilizza anche la birra, migliorandone la durata a magazzino e la qualità complessiva. La decisione di filtrare o no la birra è determinata dal tipo di birra e dal prodotto finale desiderato. Integrando la sofisticata strumentazione di rilevamento di Emerson nei loro sistemi di filtrazione, i brewer possono migliorare l'efficienza, mantenere costante una produzione di alta qualità e produrre birre che soddisfano i loro standard precisi.