Misura della pressione e della temperatura durante l'estrazione di solventi

Recupera prodotti costosi e riduci i rifiuti con uno strumentario preciso per temperatura e pressione.

Sunflower oil in the bottle moves along the conveyor line. Production of vegetable refined oil from sunflower seeds

Strumentario per pressione e temperatura affidabile e preciso

Miscella, una miscela di solvente e olio, si riscalda durante l'estrazione del solvente per evaporare e recuperare il 95% del solvente. Il resto della miscella viene poi rimosso dall'olio con una colonna di stripping a vapore. Durante questo processo è fondamentale monitorare attentamente la misura della pressione e la temperatura del solvente, dell'olio e della miscela per garantire un'estrazione adeguata.