Rilevamento del livello di solidi nelle tramogge di processo per mangimi animali

Misura con precisione i livelli di mangimi animali in condizioni difficili con soluzioni robuste e facili da installare.

Solids Level Detection in Animal Feed Process Hoppers

Rilevamento affidabile e robusto del livello dei solidi con la tecnologia Active Shield

I produttori di mangimi animali spesso utilizzano le tramogge di processo per aggiungere agenti aromatizzanti ai prodotti. La misurazione del livello all'interno delle tramogge di processo può essere problematica, poiché le forti vibrazioni prodotte e il movimento continuo possono danneggiare l'elettronica di alcuni dispositivi di misurazione. I produttori che utilizzano tramogge di processo necessitano di soluzioni di misurazione del livello affidabili e robuste, progettate per fluidi a bassa costante dielettrica e realizzate per resistere ad alte temperature, forti sollecitazioni meccaniche, elevate forze di trazione e altre condizioni estreme tipiche di spazi ristretti e polverosi. I dispositivi dotati di opzioni elettroniche remote sono adatti per le misurazioni in questo ambiente ad alte vibrazioni.