Rilevamento accurato del livello alto e basso in ambienti compatti e polverosi
I fornitori di mangimi composti devono spesso gestire i materiali in vari punti durante il processo di produzione. Fattori quali concentrazioni elevate di polvere, spazi ristretti e velocità di riempimento e svuotamento elevate rendono quest'area difficile da monitorare. L'installazione della strumentazione nella tramoggia di mangimi per animali in grado di resistere a temperature di processo fino a 80 °C (176 °F) e l'elevato carico meccanico derivante dalla massa di materiale di processo consente il controllo automatizzato dei limiti di livello alto e basso in questo spazio difficile.