Misura dell'ossigeno disciolto per colture cellulari

Garantisci un monitoraggio preciso dell'ossigeno per il metabolismo cellulare con sensori dell'ossigeno disciolto avanzati per il bioprocessing a monte.

Dissolved Oxygen Measurement for Cell Culture

Ottimizza le prestazioni delle colture cellulari con un monitoraggio affidabile dell'ossigeno

Con l'aumentare della densità delle cellule vitali nei bioreattori, il trasferimento di ossigeno diventa un collo di bottiglia critico. I sensori dell'ossigeno disciolto (DO) garantiscono monitoraggio e controllo in tempo reale, per creare le condizioni ottimali per la crescita cellulare e la produttività nelle applicazioni di coltura cellulare. I nostri dispositivi avanzati di misura strumentata dell'ossigeno aiutano a prevenire la deplezione o la sovrasaturazione dell'ossigeno, riducendo i rischi e migliorando la resa. Grazie alla stabilità del segnale senza derive, alla conservazione della calibrazione attraverso più cicli di sterilizzazione a vapore e alla struttura robusta per ambienti SIP e di autoclave, questi sensori offrono affidabilità a lungo termine su ripetuti cicli a monte.