Monitoraggio non invasivo, igienico e accurato dell'azoto puro
Il nitrogeno puro, spesso chiamato nitrogeno 5,0, indica un livello di purezza del 99,999%. Nelle scienze biologiche, questo azoto ad elevata purezza svolge un ruolo fondamentale in varie applicazioni, tra cui l'inertizzazione, la coltura di cellule, la crioconservazione e la cromatografia.
L'azoto 5,0 è una risorsa costosa e sensibile, pertanto è consigliabile il monitoraggio. Tenere traccia di consumi e possibili perdite garantisce l'ottimizzazione del processo e l'efficienza energetica.