Misurazione della portata di gas compresso puro

Misurazione della portata non intrusiva di aria pura, azoto, argon ed elio

Flow Measurement of Pure Compressed Gas

Monitoraggio dei costosi gas puri nella produzione di semiconduttori

Nella produzione di semiconduttori, gas compressi ad alta purezza come azoto (HP N2), argon (HP Ar), elio (HP He) e aria secca pulita (CDA) svolgono ruoli cruciali in vari processi. L'azoto è comunemente usato per lo spurgo e l'inertizzazione per prevenire ossidazione e contaminazione. L'argon è essenziale per l'incisione e lo sputtering del plasma, grazie alle sue proprietà di elemento inerte che garantiscono la rimozione e la deposizione precise del materiale. L'elio, grazie alla sua superiore conduttività termica, è fondamentale nei sistemi di raffreddamento e per il rilevamento delle perdite. L'aria pura, ovvero priva di contaminanti, viene utilizzata in camera sterile per garantire i rigorosi standard di qualità.

 

La misurazione della portata di questi costosi gas è fondamentale per garantire un costante controllo dei costi, oltre che del processo, dell'efficienza e della sicurezza. Il monitoraggio preciso della portata consente un'erogazione accurata dei gas, riducendo al minimo gli sprechi e garantendo prestazioni ottimali nei processi di produzione.