Rilevamento affidabile delle fughe di gas
Nei processi di lavorazione dei farmaci, i rischi di esaurimento dell'ossigeno sono una delle principali preoccupazioni. L'esaurimento dell'ossigeno è generalmente causato da gas inerti, come azoto e argo, che riducono il contenuto di ossigeno nell'aria al di sotto del 20,9%. La soluzione completa di Emerson è ideale per evitare i rischi di esaurimento dell'ossigeno in modo rapido ed efficiente, a beneficio della sicurezza dei lavoratori.