Misura della pressione igienica per skid cromatografici

Evita deviazioni dovute alla pressione e proteggi la qualità del prodotto con i trasmettitori di pressione igienici.

Hygienic Pressure Measurement for Chromatography Skids

Garantisci l'integrità del processo con i trasmettitori di pressione igienici

Mantenere una misurazione accurata della pressione negli skid per cromatografia nelle scienze biologiche è essenziale per garantire una portata stabile e la protezione delle colonne. Una pressurizzazione insufficiente o eccessiva può causare deviazioni dal processo e compromettere la qualità dei prodotti. I trasmettitori di pressione igienici progettati per applicazioni sanitarie garantiscono un controllo preciso di tutti i processi cromatografici, compresa la preparazione dei tamponi, il caricamento delle colonne e la gestione del gradiente. Grazie alla custodia in acciaio inossidabile lucido, alla compatibilità con i cicli CIP/SIP e alla conformità agli standard ASME BPE ed EHEDG, offrono accuratezza leader del settore, stabilità a lungo termine e diagnostica avanzata per ridurre la frequenza di calibrazione e per migliorare l'uniformità dei batch. Inoltre, i trasmettitori di pressione igienici garantiscono un avvio rapido e ripetibile dei batch dopo i cicli CIP/SIP, offrendo disponibilità e coerenza superiori.