Maggiore visibilità sullo stato di integrità e sulle prestazioni delle risorse
Nel settore delle scienze biologiche, monitorare le condizioni e le prestazioni degli scaricatori di condensa è un compito difficile ma necessario. In genere, i controlli delle valvole di scarico del vapore vengono eseguiti una volta all'anno e durante questi controlli fino al 30% delle valvole di scarico del vapore può risultare fuori servizio. Questa mancanza di visibilità sullo stato di integrità degli scaricatori di condensa rende i produttori vulnerabili per lunghi periodi di tempo e a rischio di elevati costi energetici. Le soluzioni Emerson per il monitoraggio degli scaricatori di condensa forniscono ai produttori un riepilogo conciso ma pratico sullo stato di integrità delle risorse, per prendere decisioni di manutenzione informate. Ciò consente di prendere decisioni migliori e più rapide, riduce la perdita di energia e contribuisce a eliminare giri manuali nella struttura.