Ottimizza le prestazioni della cromatografia con sensori analitici avanzati
Misure accurate di pH e conduttività negli skid cromatografici nelle biotecnologie sono essenziali per tempi di ritenzione costanti e separazione affidabile. Anche piccole deviazioni del pH possono modificare il comportamento della ritenzione, compromettendo le prestazioni del processo e l'integrità del prodotto. I sensori avanzati di pH e conduttività forniscono un monitoraggio in tempo reale per mantenere condizioni stabili durante la preparazione dei tamponi, l'equilibrazione delle colonne e il controllo del gradiente. Associate a un trasmettitore a doppio canale per l'integrazione multiparametro, queste soluzioni offrono un'accuratezza eccezionale, una calibrazione semplificata e una solida connettività dei dati. Questa combinazione migliora la riproducibilità, garantisce la conformità agli standard del settore delle biotecnologie e ottimizza le prestazioni della cromatografia.