Misura di pressione per la filtrazione nelle biotecnologie

Garantisci un controllo preciso della pressione per processi di filtrazione conformi ed efficienti nelle biotecnologie.

Pressure Measurement for Life Sciences Filtration

Sensori di pressione avanzati per prestazioni di filtrazione affidabili

La misura della pressione è essenziale per la produzione nelle biotecnologie e fornisce un controllo accurato per mantenere la stabilità del processo e l'integrità del prodotto durante le procedure critiche di filtrazione. La filtrazione mediante membrana, che comprende microfiltrazione, ultrafiltrazione e nanofiltrazione, richiede un monitoraggio preciso della pressione per garantire l'efficienza della separazione. La filtrazione di profondità supporta la chiarificazione, mentre la filtrazione sterile protegge dalla contaminazione microbica. La filtrazione a flusso tangenziale consente la diafiltrazione e la concentrazione, mentre la filtrazione a flusso diretto garantisce la sterilizzazione per applicazioni ad alto rendimento. Mantenere la pressione corretta previene danni al filtro, supporta portate istantanee ottimali e garantisce la conformità a severi standard normativi. Altrettanto importante è la capacità di riprendere la produzione rapidamente dopo i cicli di CIP/SIP, con prestazioni di pressione ripetibili che accelerano l'avvio del batch e mantengono l'uniformità nei cicli.