Soluzioni per affrontare le sfide dei clienti con misurazioni in linea con il livello richiesto dal settore marittimo
L'ammoniaca ha attirato un ampio interesse come combustibile alternativo per la transizione del settore marittimo verso la decarbonizzazione, dal momento che non emette CO2 durante la combustione.
Un problema con l'ammoniaca sta nel fatto che è altamente tossica, infiammabile e corrosiva. Il composto rappresenta un rischio per l'uomo e l'ambiente in caso di incidenti o perdite, e richiede rigorosi standard di sicurezza e attenzione generale. L'ammoniaca ha forma liquida a -33 °C e alla pressione atmosferica. A 20 °C, è sufficiente una pressione di 7,5 bar per mantenere il composto in forma liquida.
La misurazione del livello tramite radar è ideale per un composto come l'ammoniaca poiché le apparecchiature possono essere mantenute senza venire a contatto con il contenuto. Tuttavia, l'ammoniaca può essere un composto molto difficile da misurare in modo affidabile a causa della sua tendenza a variare tra lo stato liquido e aeriforme. Il radar ad onda guidata è rilevante se la pressione è alta. L'implementazione di una misurazione del livello accurata e affidabile è fondamentale per garantire la sicurezza del processo.