Misura di livello affidabile nelle cisterne dell'acqua di zavorra sulle navi

Gestione efficiente dei livelli di biocidi e neutralizzanti

Reliable Level Measurement in Ballast Water Tanks on ships

Rilevamento di riempimento eccessivo e carenze con misurazioni affidabili

La misura di livello nei sistemi di trattamento delle acque di zavorra deve confrontarsi con sfide critiche. Nei serbatoi con biocidi e neutralizzanti, un dosaggio accurato dei biocidi è fondamentale per eliminare le specie invasive. Valori imprecisi possono portare a concentrazioni fluttuanti, trattamenti inefficaci e pericoli ambientali. Il monitoraggio continuo è essenziale per la gestione dell'inventario al fine di evitare carenze e interruzioni operative. Un riempimento eccessivo o insufficiente dei serbatoi può causare fuoriuscite o un trattamento insufficiente, con rischi per la sicurezza e la salute. La misura di precisione nei serbatoi con neutralizzante garantisce la conformità normativa, mentre le imprecisioni possono portare a conseguenze legali. Il difficile ambiente marino richiede sistemi di misura solidi per ridurre al minimo la manutenzione e garantire un funzionamento a lungo termine.