Monitoraggio in tempo reale per una raffinazione dell'allumina più sicura e intelligente
Il digestore è di vitale importanza nel processo Bayer per la raffinazione dell'allumina, in cui l'allumina viene sciolta dalla bauxite utilizzando una combinazione di soda caustica e temperature elevate. Queste condizioni sono ideali per la corrosione. Se lasciato non monitorato, ciò può condurre alla perdita del contenimento, comportando rischi significativi per la sicurezza e l'operatività. Il monitoraggio non intrusivo della corrosione consente di monitorare in tempo reale la salute del digestore misurando lo spessore diretto delle pareti nei punti più sottili del digestore. Ciò garantisce la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto consentendo agli operatori di prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, il monitoraggio continuo supporta una migliore pianificazione della manutenzione, la massimizzazione delle operazioni e l'abilitazione del trattamento di bauxite di qualità inferiore in modo efficiente grazie alle più elevate concentrazioni di soda caustica e alle temperature più elevate che sono necessarie.